OR

論理和

OR

OR


【構文】

(1)OR src, dest

(2)OR src, src2, dest

 

【オペレーション】

(1)dest = dest | src;

(2)dest = src | src2;

 

【機能】

-

(1)destとsrcの論理和をとり、その結果をdestに格納します。

-

(2)srcとsrc2の論理和をとり、その結果をdestに格納します。

 

【命令フォーマット】

構文

処理

サイズ

対象

コードサイズ

(バイト)

src

src2

dest

(1)OR src, dest

L

#UIMM:4

−

Rd

2

L

#SIMM:8

−

Rd

3

L

#SIMM:16

−

Rd

4

L

#SIMM:24

−

Rd

5

L

#IMM:32

−

Rd

6

L

Rs

−

Rd

2

L

[Rs].memex

−

Rd

2 (memex == UB)

3 (memex != UB)

L

dsp:8[Rs].memex(注)

−

Rd

3 (memex == UB)

4 (memex != UB)

L

dsp:16[Rs].memex(注)

−

Rd

4 (memex == UB)

5 (memex != UB)

(2)OR src, src2, dest

L

Rs

Rs2

Rd

3

注

弊社の「RXファミリ アセンブラ」では、ディスプレースメントの値(dsp:8、dsp:16)は、サイズ拡張指定子が“.W”または“.UW”のときは2の倍数、“.L”のときは4の倍数を指定してください。dsp:8には、サイズ拡張指定子が“.W”または“.UW”のとき0〜510(255×2)が、“.L”のとき0〜1020(255×4)が指定できます。dsp:16には、サイズ拡張指定子が“.W”または“.UW”のとき0〜131070(65535×2)が、“.L”のとき0〜262140(65535×4)が指定できます。命令コードには、1/2、1/4した値が埋め込まれます。

 

【フラグ変化】

フラグ

C

Z

S

O

変化

−

○

○

−

条件

Z:演算後のdestが0のとき“1”、それ以外のとき“0”になります。

S:演算後のdestのMSBが“1”のとき“1”、それ以外のとき“0”になります。

 

【記述例】

OR      #8, R1
OR      R1, R2
OR      [R1], R2
OR      8[R1].L, R2
OR      R1, R2, R3