ルネサス
STZ
条件付き転送
STore on Zero
【構文】
STZ src, dest
【オペレーション】
if ( Z == 1 )
dest = src;
【機能】
-
Zフラグが“1”のとき、srcをdestに転送します。“0”のとき、destは変化しません。
【命令フォーマット】
構文
処理
サイズ
対象
コードサイズ
(バイト)
src
dest
L
#SIMM:8
Rd
4
#SIMM:16
5
#SIMM:24
6
#IMM:32
7
【V2.01.00以降】
Rs
3
【フラグ変化】
フラグ変化はありません。
【記述例】
STZ #1, R2
STZ R1, R2